Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Met compacte indicator, haaks – AS*2*1FSM/FSC-A

Precies wat je nodig hebt

  • Gebruik 'm voor applicaties die een hoge nauwkeurigheid vereisen – verbeterde instelling en grotere nauwkeurigheid van de actuatorsnelheid
  • Versnel de flowinstelling en regeling – numeriek indicatiescherm
  • Vereenvoudig assemblage en onderhoud – instellen en vergrendelen met grote 'push-lock' knop voor vier kwartslagen.

En veel meer

  • Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • Toepasbare slang: Ø 2 tot Ø 10 mm en Ø 1/8" tot Ø 3/8"
  • Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen