Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Cylinder with Lock - MWB

Ensure easy handling

  • Handle it easily: reduce installation & maintenance work – Lock can be manually operated plus the lock unit can be separated from the cylinder
  • Lock any actuator in your plant – Locking unit can be ordered separately
  • Rely on it – Locking force up to 6080 N
  • Lock up the quality in your process – High stopping accuracy.

En veel meer

  • Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 2500 mm
  • Variety of mounting options
  • Separate construction of lock unit and cylinder
  • Lock unit with lock status indication available.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Magneet
Montage
Boringdiameter
Schroefdraad
Slaglengte
  []
Zuigerstangbalg
Buffer
Contrascharnier
Beugel zuigerstanguiteinde
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal
Maatwerk