Naderingsschakelaar
-- Kies een optie --
Geen schakelaar
A72--Reed, AC volt.<200, led, aansluitdraad, verticaal, 0,5 m
A72H--Reed, AC volt.<200, led, aansluitdraad, horizontaal, 0,5 m
A72HL--Reed, AC volt.<200, led, aansluitdraad, horizontaal, 3 m
A72L--Reed, AC volt.<200, led, aansluitdraad, verticaal, 3 m
A73--Reed, DC volt.>5,<24, AC volt.<100, led, aansluitdraad, verticaal, 0,5 m
A73C--Reed, DC volt.>5,<24, led, connector, verticaal, 0,5 m
A73CL--Reed, DC volt.>5,<24, led, connector, verticaal, 3 m
A73CN--Reed, DC volt.>5,<24, led, connector, verticaal, geen
A73CZ--Reed, DC volt.>5,<24, led, connector, verticaal, 5 m
A73H--Reed, DC volt.>5,<24, AC volt.<100, led, aansluitdraad, horizontaal, 0,5 m
A73HL--Reed, DC volt.>5,<24, AC volt.<100, led, aansluitdraad, horizontaal, 3 m
A73HZ--Reed, DC volt.>5,<24, AC volt.<100, led, aansluitdraad, horizontaal, 5 m
A73L--Reed, DC volt.>5,<24, AC volt.<100, led, aansluitdraad, verticaal, 3 m
A73Z--Reed, DC volt.>5,<24, AC volt.<100, led, aansluitdraad, verticaal, 5 m
A76H--Reed, DC volt.<5, led, aansluitdraad, horizontaal, 0,5 m
A76HL--Reed, DC volt.<5, led, aansluitdraad, horizontaal, 3 m
A79W--Reed, DC volt, aanduiding in twee kleuren, horizontaal, 0,5 m
A79WL--Reed, DC volt, aanduiding in twee kleuren, horizontaal, 3 m
A80--Reed, DC volt.>5,<24, AC volt.<100, aansluitdraad, verticaal, 0,5 m
A80C--Reed, DC volt.>5,<24, connector, verticaal, 0,5 m
A80CL--Reed, DC volt.>5,<24, connector, verticaal, 3 m
A80CN--Reed, DC volt.>5,<24, connector, verticaal, geen
A80CZ--Reed, DC volt.>5,<24, connector, verticaal, 5 m
A80H--Reed, DC volt.>5,<24, AC volt.<100, aansluitdraad, horizontaal, 0,5 m
A80HL--Reed, DC volt.>5,<24, AC volt.<100, aansluitdraad, horizontaal, 3 m
A80L--Reed, DC volt.>5,<24, AC volt.<100, aansluitdraad, verticaal, 3 m
F79--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, aansluitdraad, horizontaal, 0,5 m
F79F--Solid State, diagnose, 4-draad NPN, aansluitdraad, horizontaal, 0,5 m
F79FL--Solid State, diagnose, 4-draad NPN, aansluitdraad, horizontaal, 3 m
F79L--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, aansluitdraad, horizontaal, 3 m
F79W--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, horizontaal, 0,5 m
F79WL--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, horizontaal, 3 m
F7BAL--Solid State, waterbest., 2-draad, aansluitdraad, horizontaal, 3 m
F7BV--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, aansluitdraad, verticaal, 0,5 m
F7BVL--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, aansluitdraad, verticaal, 3 m
F7BWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad PNP, verticaal
F7BWVL--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad PNP, verticaal, 3 m
F7LF--Solid State, diagnose, 4-draad NPN, aansluitdraad, horizontaal, 0,5 m
F7LFL--Solid State, diagnose, 4-draad NPN, aansluitdraad, horizontaal, 3 m
F7NTL--Solid State, met timer, 3-draad NPN, aansluitdraad, horizontaal, 3 m
F7NV--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, aansluitdraad, verticaal, 0,5 m
F7NVL--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, aansluitdraad, verticaal, 3 m
F7NWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, verticaal, 0,5 m
F7NWVL--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, verticaal, 3 m
F7P--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, aansluitdraad, horizontaal, 0,5 m
F7PL--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, aansluitdraad, horizontaal, 3 m
F7PV--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, aansluitdraad, verticaal, 0,5 m
F7PVL--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, aansluitdraad, verticaal, 3 m
F7PW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, horizontaal, 0,5 m
F7PWL--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, horizontaal, 3 m
J79--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, aansluitdraad, horizontaal, 0,5 m
J79C--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, connector, verticaal, 0,5 m
J79CL--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, connector, verticaal, 3 m
J79CN--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, connector, verticaal, geen
J79CZ--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, connector, verticaal, 5 m
J79L--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, aansluitdraad, horizontaal, 3 m
J79W--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, horizontaal, 0,5 m
J79WL--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, horizontaal, 3 m
Geen schakelaar