Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

M-*-2, miniatuurkoppeling (alleen voor miniatuurslang)

  • Miniatuurkoppelingen voor gebruik met TU-miniatuurslangen
  • Toepasbaar slangmateriaal: polyurethaan
  • Toepasbare slangdiameters: ø2/ ø1.2
  • Beschikbaar in 4 types: slangpilaar, haakse slangpilaar, one-touch-slangpilaar, reduceerventiel
  • Maximale werkdruk (bij 20 °C): 1MPa