Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LVD

LVD
Naar aanleiding van de vraag uit de halfgeleidersindustrie naar zeer zuivere ventielen voor natte procestoepassingen benutten de ingenieurs van SMC, 's werelds toonaangevende automatiseringsexperts, de voordelen van hun aanzienlijke R&D-investeringen optimaal met de introductie van hun recentste 2/3-poort ventielen uit de LVA-, LVC- en LVD-serie.Deze luchtgestuurde, zeer zuivere ventielen werden specifiek ontwikkeld voor semi- en medische toepassingen en vormen daarom de perfecte oplossing voor gebruik in de moeilijke omstandigheden die vaak worden aangetroffen in natte procestoepassingen. De ventielen uit de LVA-, LVC- en LVD-serie met hun kunststof-mediumpaden worden gemaakt van verschillende materialen (afhankelijk van de prestatiebehoeften) en in een ruim assortiment van bodyopties en vormen de perfecte keuze voor klanten die met zuren, alkali's en zeer zuiver water werken.Ventielen uit de LVC-serie zijn voorzien van integrale compressiekoppelingen en hebben een body die van het recentste PFA-materiaal is gemaakt. De modellen uit de LVA-serie zijn voorzien van bodykoppelingen met schroefdraad en hun body's bestaan uit een combinatie van materialen zoals SUS316, PPS en PFA. De body's van de ventielen uit de LVD-serie ten slotte gebruiken PFA-materialen en de one-touch-koppelingen van SMC - LQ1-serie en KP-clean-serie. Het LVC-model biedt nog een extra kenmerk: een terugzuigventiel waarmee eventuele lekkage na de sluiting van de ventielen kan worden vermeden.Dankzij hun unieke ontwerp en constructie vertonen deze ventielen geen meetbare lekkage wanneer ze met een normale werkdruk worden gebruikt. De ontwikkelingstests bij SMC toonden ook aan dat deze modellen bijzonder lang meegaan.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria