Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LVC200-S, 3-poort chemisch ventiel met hoge zuiverheid, luchtgestuurd, integrale koppeling

  • Openingsdiameters: ø4.
  • Doorstroomkenmerken: 0,3 Cv.
  • Werkdruk: 0 tot 0,5 MPa.
  • Mediumtemperatuur: 0 tot 100 °C.
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C.