Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LVC chemisch ventiel met hoge zuiverheid, luchtgestuurd, integrale koppeling, enkel type

  • Openingsdiameters: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Doorstroomkenmerken: 0,35 tot 8 Cv
  • Werkdruk: 0,3 tot 0,5 MPa
  • Mediumtemperatuur: 0 tot 100 °C
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
  • Slangbuitendiameters: Metrische maat – 6, 10, 12, 19, 25;
     Inch-maat – 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"