Model
-- Kies een optie --
LQ1L11 (schroefdraad 1/8", slangmaat mm 4x3)
LQ1L12 (schroefdraad 1/8", slangmaat mm 3x2)
LQ1L1A (schroefdraad 1/8", slangmaat 1/8" x 0.086")
LQ1L21 (schroefdraad 1/8", slangmaat mm 6x4)
LQ1L22 (schroefdraad 1/8", slangmaat mm 4x3)
LQ1L23 (schroefdraad 1/4", slangmaat mm 6x4)
LQ1L24 (schroefdraad 1/4", slangmaat mm 4x3)
LQ1L2A (schroefdraad 1/8", slangmaat 1/4" x 5/32")
LQ1L2B (schroefdraad 1/8", slangmaat 3/16" x 0.127")
LQ1L2C (schroefdraad 1/8", slangmaat 3x2 of 1/8" x 0.086")
LQ1L2D (schroefdraad 1/4", slangmaat 1/4" x 5/2")
LQ1L2E (schroefdraad 1/4", slangmaat 3/16" x 0.127")
LQ1L2F (schroefdraad 1/4", slangmaat 3x2 of 1/8" x 0.086")
LQ1L31 (schroefdraad 1/4", slangmaat mm 10x8)
LQ1L310 (schroefdraad 1/8", slangmaat mm 8x6)
LQ1L32 (schroefdraad 1/4", slangmaat mm 8x6)
LQ1L33 (schroefdraad 1/4", slangmaat mm 6x4)
LQ1L34 (schroefdraad 3/8", slangmaat mm 10x8)
LQ1L35 (schroefdraad 3/8", slangmaat mm 8x6)
LQ1L36 (schroefdraad 3/8", slangmaat mm 6x4)
LQ1L37 (schroefdraad 3/8", slangmaat mm 4x3)
LQ1L39 (schroefdraad 1/8", slangmaat mm 10x8)
LQ1L3A (schroefdraad 1/4", slangmaat 3/8" x 1/4")
LQ1L3B (schroefdraad 1/4", slangmaat 1/4" x 5/32")
LQ1L3C (schroefdraad 3/8", slangmaat 3/8" x 1/4")
LQ1L3D (schroefdraad 3/8", slangmaat 1/4" x 5/32")
LQ1L3E (schroefdraad 3/8", slangmaat 3x2 of 1/8" x 0.086")
LQ1L3F (schroefdraad 1/8", slangmaat 3/8"x1/4")
LQ1L41 (schroefdraad 3/8", slangmaat mm 12x10)
LQ1L410 (schroefdraad 1/8", slangmaat mm 12x10)
LQ1L42 (schroefdraad 3/8", slangmaat mm 10x8)
LQ1L43 (schroefdraad 1/2", slangmaat mm 12x10)
LQ1L44 (schroefdraad 1/2", slangmaat mm 10x8)
LQ1L45 (schroefdraad 1/2", slangmaat mm 8x6)
LQ1L46 (schroefdraad 1/2", slangmaat mm 6x4)
LQ1L49 (schroefdraad 1/4", slangmaat mm 12x10)
LQ1L4A (schroefdraad 3/8", slangmaat 1/2" x 3/8")
LQ1L4B (schroefdraad 3/8", slangmaat 3/8" x 1/4")
LQ1L4C (schroefdraad 1/2", slangmaat 1/2" x 3/8")
LQ1L4D (schroefdraad 1/2", slangmaat 3/8" x 1/4")
LQ1L4E (schroefdraad 1/2", slangmaat 1/4" x 5/32")
LQ1L4F (schroefdraad 1/2", slangmaat 3x2 of 1/8" x 0.086")
LQ1L4G (schroefdraad 1/4", slangmaat 1/2" x 3/8")
LQ1L4H (schroefdraad 1/8", slangmaat 1/2" x 3/8")
LQ1L51 (schroefdraad 1/2", slangmaat mm 19x16)
LQ1L52 (schroefdraad 1/2", slangmaat mm 12x10)
LQ1L53 (schroefdraad 3/4", slangmaat mm 19x16)
LQ1L54 (schroefdraad 3/4", slangmaat mm 12x10)
LQ1L55 (schroefdraad 3/4", slangmaat mm 10x8)
LQ1L57 (schroefdraad 3/4", slangmaat mm 6x4)
LQ1L58 (schroefdraad 1/4", slangmaat mm 19x16)
LQ1L59 (schroefdraad 3/8", slangmaat mm 19x16)
LQ1L5A (schroefdraad 1/2", slangmaat 3/4" x 5/8")
LQ1L5B (schroefdraad 1/2", slangmaat 1/2" x 3/8")
LQ1L5C (schroefdraad 3/4", slangmaat 3/4" x 5/8")
LQ1L5D (schroefdraad 3/4", slangmaat 1/2" x 3/8")
LQ1L5E (schroefdraad 3/4", slangmaat 3/8" x 1/4")
LQ1L5F (schroefdraad 3/4", slangmaat 1/4" x 5/32")
LQ1L5G (schroefdraad 1/4", slangmaat 3/4" x 5/8")
LQ1L5H (schroefdraad 3/8", slangmaat 3/4" x 5/8")
LQ1L61 (schroefdraad 3/4", slangmaat mm 25x22)
LQ1L62 (schroefdraad 3/4", slangmaat mm 19x16)
LQ1L63 (schroefdraad 1", slangmaat mm 25x22)
LQ1L64 (schroefdraad 1", slangmaat mm 19x16)
LQ1L65 (schroefdraad 1", slangmaat mm 12x10)
LQ1L66 (schroefdraad 1/2", slangmaat mm 25x22)
LQ1L6A (schroefdraad 3/4", slangmaat 1" x 7/8")
LQ1L6B (schroefdraad 3/4", slangmaat 3/4" x 5/8")
LQ1L6C (schroefdraad 1", slangmaat 1" x 7/8")
LQ1L6D (schroefdraad 1", slangmaat 3/4" x 5/8")
LQ1L6E (schroefdraad 1", slangmaat 1/2" x 3/8")
LQ1L6G (schroefdraad 3/8", slangmaat 1" x 7/8")
-- Kies een optie --