Model
-- Kies een optie --
LQ1B11 (schroefdraad 1/8", slangmaat mm 4x3)
LQ1B12 (schroefdraad 1/8", slangmaat mm 3x2)
LQ1B1A (schroefdraad 1/8", slangmaat 1/8" x 0.086")
LQ1B21 (schroefdraad 1/8", slangmaat mm 6x4)
LQ1B22 (schroefdraad 1/8", slangmaat mm 4x3)
LQ1B23 (schroefdraad 1/4", slangmaat mm 6x4)
LQ1B24 (schroefdraad 1/4", slangmaat mm 4x3)
LQ1B2A (schroefdraad 1/8", slangmaat 1/4" x 5/32")
LQ1B2B (schroefdraad 1/8", slangmaat 3/16" x 0.127")
LQ1B2C (schroefdraad 1/8", slangmaat 3x2 of 1/8" x 0.086")
LQ1B2D (schroefdraad 1/4", slangmaat 1/4" x 5/2")
LQ1B2E (schroefdraad 1/4", slangmaat 3/16" x 0.127")
LQ1B2F (schroefdraad 1/4", slangmaat 3x2 of 1/8" x 0.086")
LQ1B31 (schroefdraad 1/4", slangmaat mm 10x8)
LQ1B310 (schroefdraad 1/8", slangmaat mm 8x6)
LQ1B32 (schroefdraad 1/4", slangmaat mm 8x6)
LQ1B33 (schroefdraad 1/4", slangmaat mm 6x4)
LQ1B34 (schroefdraad 3/8", slangmaat mm 10x8)
LQ1B35 (schroefdraad 3/8", slangmaat mm 8x6)
LQ1B36 (schroefdraad 3/8", slangmaat mm 6x4)
LQ1B39 (schroefdraad 1/8", slangmaat mm 10x8)
LQ1B3A (schroefdraad 1/4", slangmaat 3/8" x 1/4")
LQ1B3B (schroefdraad 1/4", slangmaat 1/4" x 5/32")
LQ1B3C (schroefdraad 3/8", slangmaat 3/8" x 1/4")
LQ1B3D (schroefdraad 3/8", slangmaat 1/4" x 5/32")
LQ1B3F (schroefdraad 1/8", slangmaat 3/8"x1/4")
LQ1B41 (schroefdraad 3/8", slangmaat mm 12x10)
LQ1B42 (schroefdraad 3/8", slangmaat mm 10x8)
LQ1B43 (schroefdraad 1/2", slangmaat mm 12x10)
LQ1B44 (schroefdraad 1/2", slangmaat mm 10x8)
LQ1B49 (schroefdraad 1/4", slangmaat mm 12x10)
LQ1B4A (schroefdraad 3/8", slangmaat 1/2" x 3/8")
LQ1B4B (schroefdraad 3/8", slangmaat 3/8" x 1/4")
LQ1B4C (schroefdraad 1/2", slangmaat 1/2" x 3/8")
LQ1B4D (schroefdraad 1/2", slangmaat 3/8" x 1/4")
LQ1B4G (schroefdraad 1/4", slangmaat 1/2" x 3/8")
LQ1B51 (schroefdraad 1/2", slangmaat mm 19x16)
LQ1B52 (schroefdraad 1/2", slangmaat mm 12x10)
LQ1B53 (schroefdraad 3/4", slangmaat mm 19x16)
LQ1B54 (schroefdraad 3/4", slangmaat mm 12x10)
LQ1B58 (schroefdraad 1/4", slangmaat mm 19x16)
LQ1B59 (schroefdraad 3/8", slangmaat mm 19x16)
LQ1B5A (schroefdraad 1/2", slangmaat 3/4" x 5/8")
LQ1B5B (schroefdraad 1/2", slangmaat 1/2" x 3/8")
LQ1B5C (schroefdraad 3/4", slangmaat 3/4" x 5/8")
LQ1B5D (schroefdraad 3/4", slangmaat 1/2" x 3/8")
LQ1B5G (schroefdraad 1/4", slangmaat 3/4" x 5/8")
LQ1B5H (schroefdraad 3/8", slangmaat 3/4" x 5/8")
LQ1B61 (schroefdraad 3/4", slangmaat mm 25x22)
LQ1B62 (schroefdraad 3/4", slangmaat mm 19x16)
LQ1B63 (schroefdraad 1", slangmaat mm 25x22)
LQ1B64 (schroefdraad 1", slangmaat mm 19x16)
LQ1B66 (schroefdraad 1/2", slangmaat mm 25x22)
LQ1B6A (schroefdraad 3/4", slangmaat 1" x 7/8")
LQ1B6B (schroefdraad 3/4", slangmaat 3/4" x 5/8")
LQ1B6C (schroefdraad 1", slangmaat 1" x 7/8")
LQ1B6D (schroefdraad 1", slangmaat 3/4" x 5/8")
-- Kies een optie --