Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LPV, Klemventiel

  • Klemventiel
  • Toepasbaar medium: gas en vloeistof geschikt voor de slang
  • Slanggrootte: ø 3 tot ø 6 mm
  • Werkdrukbereik: 0 tot 0,2 MPa
  • Energieverbruik: 2 W
  • 2 montagevormen: paneelmontage of directe montage
  • Ventieltype: N.C. of N.

Configureer uw product

 
Ventieltype
Spanning
Elektrische aansluiting
lampje
Slangmaat
Lengte aansluitdraad