Niet geregistreerd
Productcatalogus
Compacte cilinders uit de (N)CQ2-serie zijn gebaseerd op een ruimtebesparend ontwerp en gaan uitzonderlijk lang mee. Aan de voorkant zijn ze voorzien van een veerring, waardoor de inwendige onderdelen gemakkelijk bereikbaar zijn. Verkrijgbaar in modellen met enkele en dubbele zuigerstang, mannelijke en vrouwelijke schroefdraad, dubbelwerkend, veer retour en veer uitgaand. U hebt de keuze uit 13 boringdiameters tot 200 mm. Als optie kunnen Reed-/Solid State-schakelaars worden gebruikt. De body's van geëxtrudeerd aluminium met doorvoeropeningen en montage met schroefdraad bieden een ruime toepasbaarheid en een hoge betrouwbaarheid in elke ontwerptoepassing.
De compacte cilinders uit de CQS-serie zijn verkrijgbaar voor toepassingen voor cilinders met een kleine boring, waar het belangrijk is om zoveel mogelijk ruimte te besparen. Terwijl ze veel van de uitstekende kenmerken van de (N)CQ2-serie overnemen, bieden de CQS-modellen standaard grote slaglengtes (tot 300 mm) en vier boringdiameters van 12 tot 25 mm. De versies met een grote slaglengte zijn voorzien van een zuigergeleidering en een dikkere zuiger, die bestand zijn tegen de grotere belasting van de lagers die voortvloeit uit het gebruik van de grotere slaglengtes. Zowel de bodyversies die met een schakelaar kunnen werken als de andere zijn dezelfde. De schakelaars kunnen op drie (boring van 12-16) en vier (boring van 20-25) kanten worden gemonteerd. Voor meer veeleisende toepassingen is een versie verkrijgbaar die beter tegen zijdelingse belastingen bestand is (CQS*S).
De precisieluchtcilinder uit de CG1-serie heeft 8 boringdiameters en kan aan elke toepassing worden aangepast. De slang is gemaakt van impactgeëxtrudeerd aluminium, die garant staat voor een buitengewoon gladde afwerking, een lage ontluchtingsdruk en een soepele slagwerking. Er zijn acht montageopties beschikbaar. Geschikt voor naderingsschakelaar.
Miniatuurcilinders van de CJ2-serie die beschikbaar zijn in veer retour, veer uitgaand of dubbelwerkend, werken met cilinderbuizen en zuigerstangen van roestvast staal. De serie is beschikbaar met de boringdiameters 6, 10 en 16 mm en met slaglengtes van 1/2" tot 8". Voor de montage hebt u onder meer de keuze uit basis, voet, flens vooraan en dubbele gaffel achteraan. De CJ2-serie is geschikt voor naderingsschakelaars.