Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LFE

LFE
Bij SMC stellen we met trots de elektromagnetische digitale flowschakelaar uit de LFE-serie voor, ons nieuwste product dat op een compact en licht ontwerp is gebaseerd. Door het ontbreken van bewegende onderdelen of elektroden in het mediumpad bestaat er geen risico meer op blokkages, is het systeem onderhoudsvrij en gaat het lang mee. De flowschakelaar kan overweg met elk geleidend medium van minstens 5µS/cm, zoals water en in water oplosbare koelmiddelen die compatibel zijn met de materialen waarmee ze in aanraking komen (PPS, FKM en messing). De LFE onderscheidt zich ook door zijn goede bereik van 40:1, zijn tot 200 l/min verhoogde debiet en zijn temperatuurbereik tot 85 °C. De stroomrichting kan ook na de installatie nog worden veranderd zonder dat het leidingwerk hoeft te worden aangepast, waardoor ook bij deze ingreep werk kan worden bespaard. De modellen zijn zuinig in gebruik dankzij hun lage drukverlies van 0,02 MPa of minder. De LFE-flowschakelaar is verkrijgbaar met een optioneel driekleurendisplay met twee schermen of een afzonderlijke sensor/monitor die een duidelijk en gelijktijdig zicht biedt op het debiet en andere parameters zoals de ingestelde, de geaccumuleerde en de piek-/bodemwaarden. Daarnaast zijn reactietijden van 0,25 tot 5 seconden mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van de reproduceerbaarheid van ± 2 % F.S. De LFE-flowschakelaar is ideaal voor toepassingen waar controle over de koelwaterstroom vereist is, bv. bij een laspistool, lekcontrole voor de tip, metalen mal en waterig koelmiddel.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria