Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LEYG, elektrische actuator, geleidestangtype, motorloos

  • Bodygroottes: 25 en 32
  • Maximale werkbelasting: 60 kg (horizontaal); 44 kg (verticaal)
  • Maximale duwkracht: 736 N 
  • Maximale snelheid: 1200 mm/s
  • Maximale versnelling: 5,000 mm/²
  • Maximale slaglengte: 300 mm
  • Reproduceerbaarheid positionering: ± 0,02 mm
  • Lagertypes: glijlagers of kogelgeleidebusen
  • Niet-roterende nauwkeurigheid van plaat: ± 0,05° (glijlager); ± 0,06° (kogelgeleidebus)

 

Configureer uw product

 
Nauwkeurigheid
Grootte
Lagertype
Montagepositie motor
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Geleideroptie