Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LEYG, elektrische actuator, geleidestangtype, AC-servomotor (100/200 W)

  • Bodygroottes: 25 en 32
  • Maximale werkbelasting: 60 kg (horizontaal); 46 kg (verticaal)
  • Maximale duwkracht: 736 N
  • Maximale slaglengte: 300 mm
  • Reproduceerbaarheid positionering: ± 0,02 mm
  • Motor beschikbaar met incrementele 17-bit- of absolute 18-bit-encoder
  • Lagertypes: glijlagers of kogelgeleidebus
  • Maximaal toelaatbaar draaimoment: 5,76 Nm (groottes 32, 40; afhankelijk van de slaglengte)
  • Niet-roterende nauwkeurigheid van plaat: ± 0,05° (glijlager); ± 0,06° (kogelgeleidebus)

Configureer uw product

 
Nauwkeurigheid
Grootte
Lagertype
Montagepositie motor
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Motoroptie
Geleideroptie
Actuator Cable Type
Kabellengte
Driver Type
I/O Connector