Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LEY63, elektrische actuator, zuigerstangtype, AC-servomotor (400 W)

  • IP5x of IP65 (optie 'P' )
  • Maximale werkbelasting: 80 kg (horizontaal); 72 kg (verticaal)
  • Maximale duwkracht: 1910 N
  • Maximale slaglengte: 800 mm
  • Reproduceerbaarheid van de positionering: ± 0,02 mm
  • Motor beschikbaar met incrementele 17-bit- of absolute 18-bit-encoder

Configureer uw product

 
Nauwkeurigheid
Montagepositie motor
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Dust/Drip Proof
Motoroptie
Schroefdraad zuigerstanguiteinde
Montage
Actuator Cable Type
Kabellengte
Driver Type
I/O Connector