Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Stangversie, kogelomloopspindel (24 VDC) - LEY, LEY-X#, 25A-LEY

Jouw dagelijkse duw- en trekoplossing

  • Ga iedere duw- of trekuitdaging aan – stangontwerp
  • Stimuleer je productiviteit en versnel je opstart – batterijloze absolute encoder. Tot 800 mm/s speed, 10.000 mm/s² versnelling
  • Werk op iedere manier – motor en montageposities naar keuze. Versie met hoge nauwkeurigheid. Werkt zowel horizontaal als verticaal. Veel accessoires voor montagevarianten
  • Plaats op iedere locatie – geschikt voor productie met oplaadbare batterij of classificatievereisten IP67-behuizing.

En veel meer

  • Bodygrootte: 16, 25, 32, 40
  • Slaglengte: 30 tot 500 mm
  • Compatibele encoders: batterijloos absoluut, incrementeel
  • Stappen- of servomotor
  • Horizontale/verticale werkbelasting: tot 100/46 kg.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Grootte
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Motor
Schroefdraad zuigerstanguiteinde
Montage
Lengte actuatorkabel
Controller Type
I/O-bekabeling voor LEC-controllers
Protocol
Optie
Montage controller
I/O-bekabeling voor JXC-controllers en connector met communicatieplug