Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LEY-X5, stangtype, stof-/spatwaterdicht (IP65) (AC-servomotor: 100/200 W)

  • IP65-behuizing. AC-servomotor en -kabel zijn IP65-goedgekeurd zonder behuizing
  • Bodygroottes: 25 en 32
  • Maximale werkbelasting: 60 kg (horizontaal); 46 kg (verticaal)
  • Maximale duwkracht: 736 N
  • Maximale slaglengte: 500 mm
  • Reproduceerbaarheid van de positionering: ± 0,02 mm
  • Motor beschikbaar met incrementele 17-bit- of absolute 18-bit-encoder
  • Smeermiddelkeerplaat houdt vet-oliefilm op de zuigerstang

Configureer uw product

 
Nauwkeurigheid
Grootte
Montagepositie motor
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Motoroptie
Schroefdraad zuigerstanguiteinde
Montage
Actuator Cable Type
Kabellengte
Driver
I/O Connector