Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LEY, elektrische actuator, zuigerstangtype, AC-servomotor (100/200 W)

  • Bodygroottes: 25 en 32
  • Maximale werkbelasting: 60 kg (horizontaal); 46 kg (verticaal)
  • Maximale duwkracht: 736 N
  • Maximale slaglengte: 500 mm
  • Reproduceerbaarheid van de positionering: ± 0,02 mm
  • Motor beschikbaar met incrementele 17-bit- of absolute 18-bit-encoder

Configureer uw product

 
Nauwkeurigheid
Grootte
Montagepositie motor
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Motoroptie
Zuigerstangeinde
Montage
Actuator Cable Type
Kabellengte
Controller Type
I/O Connector