Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LEY - 100/200/400W, elektrische actuator, zuigerstangtype, motorloos

  • Bodygroottes: 25, 32 en 63
  • Maximale duwkracht: 1910 N 
  • Maximale snelheid: 1000 mm/s
  • Maximale versnelling: 5000 mm/s²
  • Reproduceerbaarheid positionering: ± 0,02 mm
  • Slagbereik: 30 tot 800 mm in stappen van 100 mm

Configureer uw product

 
Nauwkeurigheid
Grootte
Montagepositie motor
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Dust/Drip Proof
Schroefdraad zuigerstanguiteinde
Montage