Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LESH, elektrische actuator, sledevariant

  • Verkorte takttijd - 5000 mm/s² max. acceleratie, 400 mm/s max. snelheid
  • Positioneringsreproduceerbaarheid: binnen ±0,05 mm
  • Positioneringspatroonuitgangen: 64 punten
  • Compact en ruimtebesparend
  • Toepasbare slaglengtes: 50, 75, 100 en 150

Configureer uw product

 
Bodygrootte
Type               
Motor
Schroefspindel
Slaglengte
Vergrendeling
Bodyoptie
Montageversie          
Actuatorkabel
Lengte actuatorkabel
Controller
I/O-bekabeling voor LEC-controllers
Protocol
Optie
Montage controller
I/O-bekabeling voor JXC-controllers en connector met communicatieplug