Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LEP

LEP
Omdat bij de productie steeds meer kleinere werkstukken worden gebruikt, zijn we blij dat we de introductie van onze elektrische miniatuuractuator uit onze LEP-serie kunnen aankondigen. De miniatuurzuigerstang uit de LEPY-serie en de miniatuurslede uit de LEPS-serie zijn klein genoeg om in de palm van een hand te passen en zijn verkrijgbaar met een hoge duwkracht en/of compacte en lichte motortypeopties. Beide producten bieden een ideale ruimtebesparende oplossing doordat de motor in de axiale richting is geplaatst, waardoor de breedte respectievelijk tot 20,5 mm en 21 mm kon worden teruggebracht. De modellen van de LEP-serie zijn uiterst flexibel en gebruikersvriendelijk en kunnen aan elke toepassing worden aangepast met tot 64 positioneerpunten en een positioneringsreproduceerbaarheid van ± 0,05 mm standaard. Dankzij een handmatige overbruggingsschroef kunnen ze gemakkelijk worden geregeld, omdat aanpassingen kunnen worden uitgevoerd terwijl het systeem niet wordt bekrachtigd, waardoor men kostbare werkuren kan besparen.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria