Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LEJS, elektrische actuator, extra stijve sledevariant, kogelomloopspindelaandrijving, motorloos

  • Bodygroottes: 40, 63 
  • Maximale werkbelasting: 85 kg
  • Maximale snelheid: 1200 mm/s (H-kabel)
  • Maximale versnelling: 20.000 mm/s²
  • Reproduceerbaarheid positionering: ± 0,02 mm
  • Slagbereik: 200 tot 1500 mm in stappen van 100 mm

 

Configureer uw product

 
Nauwkeurigheid
Grootte
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte