Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LEF

LEF
De elektrische actuator van het sledetype uit de LEF-serie heeft een lage profielhoogte van 46 mm (LEF16).  De hoofdbody van de actuator kan worden gemonteerd zonder dat daarvoor externe componenten zoals het deksel hoeven te worden verwijderd, waardoor het geheel gemakkelijk kan worden geïnstalleerd.  De standaard uitgeruste afdichtingsband dekt de geleider, de kogelschroefspindel en de riem af en voorkomt op die manier dat vet en vreemd materiaal van buitenaf in de LEF doordringen.  Er zijn 2 types drivers beschikbaar: kogelschroefspindel of riem.  Beschikbare motoren zijn onder meer servomotoren met een kogelomloopspindelaandrijving of een stappenmotor met een riemaandrijving. Wanneer de LEF met de controller wordt besteld, worden de initiële gegevens van de actuator in de controller vooraf ingesteld, zodat hij snel met de 'gemakkelijke modus' kan worden opgestart.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria