Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LEFB, elektrische actuator, sledevariant, riemaandrijving, motorloos

  • Bodygroottes: 25, 32 en 40
  • Maximale werkbelasting: 25 kg
  • Maximale snelheid: 2000 mm/s
  • Maximale versnelling: 20.000 mm/s²
  • Reproduceerbaarheid positionering: ± 0,08 mm
  • Slagbereik: 300 tot 3000 mm in stappen van 100 mm

Configureer uw product

 
Series
Grootte
Montagepositie motor
Motortype
Spoed
Slaglengte
Auto Switch Mounting Bracket
Positioning Pin Hole