Niet geregistreerd
Productcatalogus
De MQQ-cilinder is een compacte cilinder met lage wrijving die werd ontworpen voor toepassingen met een lage druk, een lage snelheid, een gelijkmatige snelheid of lage wrijving. De MQQ-cilinder is beschikbaar als standaardtype of als type dat tegen zijdelingse belasting bestand is (met ingebouwde kogelgeleiding). De boringdiameters variëren van 10 mm tot 28 mm en er zijn slaglengtes beschikbaar tot 100 mm.
De MQM-serie bestaat uit compacte cilinders met een hoge weerstand tegen zijdelingse belasting en met lage wrijvingseigenschappen, die geschikt zijn voor toepassingen met lage tot hoge snelheid. Door de toepassing van een metalen afdichtingsconstructie met een lage weerstand is een werking in snelheids- en krachtscontrolebereiken mogelijk die niet haalbaar zijn met gewone cilinders. Modellen uit de MQM-serie hebben een lange levensverwachting van 10.000 km of 100 miljoen volledige cycli.
Een wrijvingsarme, enkelwerkende cilinder van de MPQ-serie zorgt voor een nauwkeurige en precieze lineaire beweging. De zuiger en de zuigerstang van de MQP delen dezelfde as, waardoor de glijweerstand aanzienlijk kan worden beperkt. De MQP-serie bestrijkt volledig een drukkrachtregelbereik van 0,01 N tot 200 N.
De luchtcilinder uit de CS1-serie is de cilinder met de grootste boring bij SMC. Deze serie is beschikbaar in boringdiameters tot 12" en met slaglengtes tot 60". Bovendien kan van de CS1 een versie worden besteld die geschikt is voor gebruik met naderingsschakelaars. Andere opties zijn onder meer grotere boringdiameters tot 12" (300 mm), verscheidene montageconfiguraties, een buffer voor geluidsreductie en smeeropties.