Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

KPT, one-touch-koppeling uit clean-serie voor blaassystemen - T-inschroefkoppeling en T-koppeling

  • One-touch-koppeling voor clean-serie
  • Voor blaassystemen
  • Volledig olievrij
  • Kan worden gebruikt voor vacuüm (-100 kPa) (-14,5 psi)

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 7 van 7 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

KPT-
Toepasbare buitendiameter slangen
Aansluiting