Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Koudemiddel met laag GWP, standaard type Thermo-Chiller – HRSF

Milieuvriendelijke oplossing

  • Optimaliseer de kwaliteit van jouw proces ‒ Grote temperatuurstabiliteit, tot ±0,1 °C
  • Gemoedsrust met F-gas naleving ‒ R454C koelmiddel gebruikt (GWP:146)
  • Krijg een slimme oplossing die je proactief controle geeft ‒ Controle op afstand om afwijkingen of incidenten te beheren
  • Breid jouw toepassingsgebied uit ‒ bruikbaar in veeleisende omgevingen, van -20 tot + 45 ºC.

En veel meer

  • Temperatuurregelaar voor circulerende media. Water- of luchtgekoeld
  • Koelcapaciteit: van 15.7 tot 20.5 kW (50 Hz)
  • Temperatuurstabiliteit: ±0,1 °C
  • Instelbaar temperatuurbereik: 5 ~ 35 ºC
  • Met verwarmingsfunctie en zelfdiagnose
  • Seriële communicatie.

Configureer uw product

 
Koelvermogen
Koelmethode
schroefdraad
Caster Adjuster-Foot
Fluid Fill Port
DI-waterfitwerk
Hogedrukpomp