Niet geregistreerd
Productcatalogus
Koppelingen uit de KFG2-serie kunnen worden ingezet bij mediumtemperaturen van -65 °C tot 260 °C (draaikoppelingen van -5 °C tot 150 °C). Met hun constructie van roestvast staal 316 en hun unieke aansluitingen met klemringen die niet van rubber zijn gemaakt, bieden deze olievrije koppelingen hoge niveaus van corrosieweerstand en kunnen ze met talrijke slangmaterialen worden gebruikt, inclusief FEP, PFS, zacht en gewoon nylon, polyurethaan en polyolefine. De KFG2-koppelingen zijn beschikbaar met een haakse inschroefkoppeling, een rechte inschroefkoppeling, een T-inschroefkoppeling, een T-koppeling, een schotdoorvoer, een haakse koppeling, een draaikoppeling en rechte opschroefkoppelingopties en passen op slangen van 4 mm tot 16 mm en 1/8" tot 1/2" groot, met schroefdraadaansluitingen voor de poorten van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.
S-koppelingen uit de KK-serie maken gebruik van een unieke aansluitingsmethode. Het slanke bodyontwerp en het grote effectieve oppervlak werden gerealiseerd met een constructie die geen gebruikmaakt van stalen kogels of klepveren, waardoor het stromingspad niet wordt beperkt. De body werd niet alleen verkleind, maar bovendien worden personderdelen en kunststof onderdelen gebruikt om het totale gewicht naar beneden te krijgen.
De compacte en lichte KQB2 one-touch-koppeling is standaard voorzien van elektrolytisch vernikkelde componenten van messing. Haar maximale werktemperatuur bedraagt 150° C. KQB2-koppelingen kunnen worden gebruikt met media en in omgevingen waarin grote temperatuurschommelingen plaatsvinden. De configuratievarianten werden verbeterd tot 17 modellen. Toepasbare slangdiameters zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2". De KQB2-serie is beschikbaar met M-, R-, Rc-, UNF-, NPT- of G-schroefdraadaansluitingen.
De KQG2-serie bestaat uit one-touch-koppelingen die – behalve voor de afdichtingsonderdelen – volledig van roestvast staal SUS316 zijn gemaakt. De serie is geschikt voor gebruik met stoom en is olievrij. Toepasbare slangen zijn onder meer van FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan en polyolefine gemaakt. De KQG2-serie is zowel in metrische als inch-maten beschikbaar. De KQG2-modellen zijn compacter en licht en bieden meer configuratievarianten en slangafmetingen dan de KQG-serie.
De zeer zuivere fluorpolymeer slangen uit de TL-serie zijn standaard beschikbaar in metrische maten in rollen van 10 m of 20 m. Slangen uit de TL-serie hebben een uitstekende corrosiebestendigheid en zijn compatibel met chemische producten zoals zuren, basen en zeer zuiver water.
Slangen uit de TU-serie vormen een nieuwe hoge kwaliteitsnorm in het aanbod polyurethaan slangen in metrische maten. Harde polyurethaan slangen uit de TUH-serie zijn beschikbaar als standaard- of hogedruktype en TUS zijn slangen van zacht polyurethaan.