Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

JSXZ, Nuldifferentiale drukversie, pilootgestuurd

  • Toepasbare media: lucht, water, olie
  • Debiet tot 460 l/min (water)
  • Diameter opening: 10 tot 25 mm
  • Poortgrootte: 1/4" tot 1"
  • Bodymateriaal: roestvast staal, messing en aluminium
  • Materiaal spoel: roestvast staal
  • Behuizing: IP67.

Configureer uw product

 
Grootte
Bodymateriaal
Afdichtingsmateriaal
Poortgrootte
schroefdraadtype
Nominale spanning
Elektrische aansluiting
olievrij
Beugel