Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

JSXD, pilootgestuurd 2-poort magneetventiel

  • Toepasbaar medium: lucht, water, olie
  • Debiet tot 2200 l/min (water)
  • Boring: 10 tot 50 mm
  • Poortgrootte: 1/4" tot 2"
  • Body: roestvast staal, messing en aluminium
  • Spiraal: roestvast staal
  • Behuizing: IP67.

Configureer uw product

 
Grootte
Valve Type
Bodymateriaal
Afdichtingsmateriaal
Poortgrootte
Schroefdraadtype
Nominale spanning
Elektrische aansluiting
olievrij
Beugel