Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Magneetventiel - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU

Voordelen voor u:

  • Bied weerstand tegen extreme omgevingsinvloeden - roestvaststalen constructie en IP67-bescherming
  • Bespaar energie - energieverbruik van slechts 2 Watt
  • Vereenvoudig uw installatie - spoelbehuizing kan 360 graden worden gedraaid.

En veel meer

  • Toepasbaar medium: perslucht, water, stoom, verwarmd water, vacuüm of olie
  • Debiet tot 700 l/min (water)
  • Doorlaat: 1,6 tot 7,1 mm
  • Poortgrootte: 1/8" tot 2"
  • Body materiaal: roestvast staal, messing en aluminium
  • Spoelbehuizing: roestvast staal
  • M12-connector, DIN connector, Grommet of Conduit.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Grootte
Bodymateriaal
Afdichtingsmateriaal
Openingsdiameter/poortgrootte
schroefdraadtype
Nominale spanning
Elektrische aansluiting
olievrij
Beugel