Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

JC(D)Q, compacte cilinder, dubbelwerkende enkele zuigerstang

  • Dubbelwerkend, enkele zuigerstang, compacte cilinder.
  • Laag gewicht 25 g (ø12 slaglengte 5).
  • Boringdiameters (mm): 12 ~ 100.
  • Slaglengtes tot 50 mm.
  • Bumperbuffer.
  • Naderingsschakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten ? tot ? van ? records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details
Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

JCDQ20-15
Magneet
Montage
Boringdiameter
Poortschroefdraadtype
Slaglengte
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal

Magneet
D (ingebouwd)
Montage
Doorvoeropening (standaard)
Boringdiameter
20mm
Poortschroefdraadtype
M-schroefdraad: ø12 tot ø40, Rc: 50 tot 100
Slaglengte
15 mm
Naderingsschakelaar
Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Aantal
2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Mediumdruk
Air
Maximale temperatuur mediumdruk
60 ºC
Minimale temperatuur mediumdruk
5 ºC
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Minimale werkdruk
0.05 MPa
Testdruk
1.0 MPa
Maximale omgevingstemperatuur
60 ºC
Minimale omgevingstemperatuur
5 ºC
Aantal pneumatische verbindingen
2 pcs.
Pneumatische ingangsaansluiting
M5 x 0.8
Theoretische cilinderkracht, uitgaande slag (bij 0.5 MPa)
157 N
Theoretische cilinderkracht, retourslag (bij 0.5 MPa)
132 N
Maximale snelheid zuigerstang
500 mm/s
Type buffer
Rubber bumper
Zuigerstangeinde
Female thread
Geometrische vorm zuigerstang
Enkele zuigerstang
Minimale snelheid zuigerstang
50 mm/s
Smering
Not required (Non-lube)
Gewicht
0.068 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version