Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

IZT40/41/42, ionisator van het staaftype, aparte controller en voedingsmodule

  • IZT40: basisversie / IZT41: AC-versie / IZT42: dubbele AC-versie
  • IZT41/IZT42: compatibel met IO-Link
  • Potentiële amplitude: slechts 25 V of minder
  • Snelle neutralisatie van statische elektriciteit: in 0,1 s
  • Compact: hoogte 37 mm x breedte 30 mm
  • Eén controller kan maximaal 4 ionizers aansturen
  • Staafversies op een ontoegankelijke locatie monitoren en laten functioneren
  • Meerdere alarmen en functies.

Configureer uw product

 
Model
Stanglengte
Verzendingspatroon, materiaal
Hoogspanningskabellengte
One-touch-koppeling
Positie plug
Specificatie ingang, uitgang
Lengte stroomtoevoerkabel
Communication Cable Entry Direction/Length
Stangbeugel
DIN-railbeugel voor controller en
hoogspanningsstroomtoevoer
Optie