Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Staafionizer, afzonderlijke controller - IZT40/41/42

Snel en efficiënt statische elektriciteit verwijderen waar u maar wilt

  • Profiteer van de compacte afmetingen – staaf- en mondstukionizers, aangepast om afzonderlijk van de controller te functioneren
  • Moeiteloze regeling van de status en werking – Eén controller kan tot 4 ionizers aansturen. Meerdere alarmen en functies
  • Maak gebruik van IO-Link voordelen met SMC - één leverancier voor al uw automatiseringsbehoeften
  • Eenvoudig monitoren en aanpassen – de gescheiden componenten maken uitstekende toegang tot de controller mogelijk.

En veel meer

  • IZT40: basisversie / IZT41: AC-versie / IZT42: dubbele AC-versie.
  • Potentiële amplitude: 25 V of lager
  • Snelle neutralisatie van statische elektriciteit: 0,1 s.
  • Compact: hoogte 37 mm x breedte 30 mm.
  • Eén controller kan maximaal 4 ionizers aansturen.
  • Staafversies op een ontoegankelijke locatie monitoren en laten functioneren.
  • Meerdere alarmen en functies

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Model
Stanglengte
Verzendingspatroon, materiaal
Hoogspanningskabellengte
One-touch-koppeling
Positie plug
Specificatie ingang, uitgang
Lengte stroomtoevoerkabel
Communication Cable Entry Direction/Length
Stangbeugel
DIN-railbeugel voor controller en
hoogspanningsstroomtoevoer
Optie