Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

IZH10, elektrostatische meter, handmodel

  • Nominale laadhoeveelheidmeetbereik: ± 20,0 kV.
  • Minimale weergave-eenheid: 0,1 kV (± 1,0 tot ± 20,0 kV)/0,01 kV (0 tot ± 0,99 kV).
  • Compact en licht: 85 g.
  • Achtergrondverlichting voor leesbaarheid in het donker.

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten ? tot ? van ? records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details
Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

IZH10-H
Optie

Optie
H (hoogspanningsmeethendel)
Gewicht
0.085 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version