Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Elektropneumatisch reduceerventiel met hoge druk - ITVX

Nauwkeurige hogedrukregeling voor diverse gassen

  • Regelt je Je hogedruktoepassingen - Druk instellen tot 3,0 MPa
  • Verhoogt je controle met verschillende gassen - compatibel met Ar, N2, CO2 en lucht
  • Zet in op een nauwkeurige regeling - Herhaalbaarheid van ±0,5% F.S. of minder.

En veel meer

  • Maximale toevoerdruk 5,0 MPa
  • Energieverbruik: 3 W of minder
  • Maximum debiet: tot 3.000 l/min
  • Geïntegreerde LED display.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen