Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ISA2, luchtspleetsensor, modulair type

  • Dit product is gediscontinueerd en wordt vervangen door ISA3 serie. Klik hier voor verdere details.
  • Luchtspleetsensor voor werkstukdetectie
  • Detectieafstand: 0,01 tot 0,5 mm
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 0,01 mm of minder
  • Poortgrootte: 1/8
  • Werkdruk: 30 tot 200 kPa
     

Configureer uw product

 
Detectieafstand
Fitwerkspecificaties
Manometer
Uitgangsspecificatie
Elektrische aansluiting