Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

IS10, drukschakelaar, variant met Reed-schakelaar

  • Gewicht: 62 g (16 % lichter dan IS1000)
  • Totale hoogte: 52 mm (11 % kleiner dan IS1000)
  • 100 V AC/DC-specificaties
  • Levensduur: 5 miljoen cycli
  • Kan worden aangesloten op FRL-units van het modulaire type
  • RoHS-conform en CE-gemarkeerd