Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

IS10, drukschakelaar, variant met Reed-schakelaar

  • Gewicht: 62 g (16 % lichter dan IS1000)
  • Totale hoogte: 52 mm (11 % kleiner dan IS1000)
  • 100 V AC/DC-specificaties
  • Levensduur: 5 miljoen cycli
  • Kan worden aangesloten op FRL-units van het modulaire type
  • RoHS-conform en CE-gemarkeerd

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 10 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

IS10-01S-6L
Schroefdraad
Dichting
Opties

Schroefdraad
R
Dichting
S (afdichting)
Opties
6L (6 + L)
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Testdruk
1.0 MPa
Toelatingen
CE
Behuizing
IP40
Herhaalbaarheid
±0.05 MPa
Poortgrootte
1/8
Toepasbaar medium
Air/Inert gas
Werktemperatuurbereik
–5 - 60°C
Hysterese
Fixed 0.08 MPa or less
Contacten
1a
Schaalfout
±0.05 MPa
Gewicht
0.062 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version