Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

IP8101-X419, Smart Positioner

  • Smart positioner
  • Sensitivity: Within ±0.2 % F.S
  • Repeatability: Within ±0.5 % F.S
  • Ambient and fluid temperatures: ?20 to 80 °C
  • Enclosure: IP65
  • Input feedback signal: 4 to 20 mA.

Configureer uw product

 
Aansluiting (lucht - elektriciteit)