Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

IP5000, Elektro-pneumatische positioneereenheid, roterend type

  • Gevoeligheid: binnen ±0,1 % F.S (enkelwerkend)
  • Herhaalnauwkeurigheid: binnen ±0,5 % F.S
  • Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -20 tot 80 °C
  • Optie: hoge temperatuur (100 °C)
  • Pneumatische input: 0,02 tot 0,1 MPa.