Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

INR-244-757, thermo-elektrisch bad van het Peltier-type, luchtgekoeld

  • Koelmethode: luchtgekoeld.
  • Koelvermogen: 220 W.
  • Verwarmingsvermogen: 600 W.
  • Tankcapaciteit: 17 l.
  • Compacte afmetingen en laag gewicht.
  • Aftappoort.
  • Voedingsspanning: 100 tot 240 V AC.
  • RoHS-conform.

Configureer uw product

 
Model