Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

INR-244-7**, thermo-elektrisch bad van het Peltier-type, watergekoeld

  • Koelmethode: watergekoeld.
  • Koelvermogen: 140 W en 320 W.
  • Verwarmingsvermogen: 300 W en 700 W.
  • Tankcapaciteit: 10 l tot 39 l.
  • Compacte afmetingen en laag gewicht.
  • Aftappoort.
  • Voedingsspanning: 100 tot 240 V AC.
  • RoHS-conform.

Configureer uw product

 
Koelvermogen / tankinhoud / communicatie