Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Peltier-Type Bath - INR-244

Peltier-Type Bath - INR-244
De nieuwste aanwinst in ons thermo-elektrische badaanbod is de INR-244-serie. Dit vierkante vloeistofbad met een capaciteit tot 39 l is voorzien van een Peltier-element, waardoor er geen koelmiddel hoeft te worden gebruikt. Het werkt zeer nauwkeurig, trilt weinig, is bedienings- en onderhoudsvriendelijk en is geschikt voor gebruik in stille omgevingen. Dankzij zijn tankgrootte is de INR-244 geschikt voor een hele reeks temperatuurregeltoepassingen zoals brongas voor MO-CVD of diffusieovens, chemische producten en media met een hoge viscositeit plus analyse en een geleidbaarheidsmeter. De INR-244 maakt gebruik van twee koelmethoden (lucht of water) en beschikt over een werktemperatuurbereik van 0 tot 60 °C (5 tot 60 °C bij gebruik van water) en een stabiliteit van ± 0,03 °C, plus een ingebouwde circulatiepomp die de temperatuurverdeling binnen het bad zoveel mogelijk beperkt. Ook de loonkosten kunnen worden beperkt dankzij de gebruiksvriendelijke regelfuncties, de seriële communicatie en een mediumafvoerpoort. Door zijn compacte en lichte ontwerp kan hij ook in krappere ruimten worden gebruikt. Dankzij zijn flexibiliteit is de INR-244 ideaal voor alle soorten laboratoria, ook in de medische, farmaceutische, biotechnologische, elektronische en halfgeleidersector.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria