Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Luchtstroomcontroller – IN502-44/45

Eenvoudige en betrouwbare instelling van de luchtstroom

  • Betrouwbaar aanpassen van het debiet – flowregeling is onafhankelijk van externe factoren
  • Kies voor een compacte en eenvoudig te installeren oplossing – combinatie van flowsensor en reduceerventiel in één unit. Geen besturingsprogramma nodig
  • Maak uiteenlopende applicaties mogelijk – specifieke vetten voor industrieën, zoals voedingsmiddelen en automotive. Maximaal debiet van 1.000 l/min.

En veel meer

  • 3-schermen display
  • Uitgangen: IO-Link, NPN/PNP, analoge stroom/spanning
  • Regelnauwkeurigheid: ±5 % (F.S.)
  • Reactietijd: 0,5 s of minder
  • Vetten: compatibel met vet bij een laag dauwpunt, witte vaseline, vet voor voedingsmiddelen
  • Indien buiten werking: debiet nul, debiet retentie
  • Behuizing: IP65.