Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Vochtregulerende slangen – IDK

Een stap voorwaarts in vochtregulering

  • Voorkom storingen in de werking van je actuatoren – slang houdt condensatie tegen
  • Bespaar arbeid en tijd – snel aansluiten en loskoppelen met one-touch koppeling
  • Verminder je lucht- en energieverbruik – spoellucht en stroomvoorziening zijn niet nodig vergeleken met oplossingen gebaseerd op luchtdrogers
  • Hou je slangen in goede vorm – spiraalmodel voorkomt dat de slang vervormt.

En veel meer

  • Toepasbare buitendiameter slangen: Ø 2 tot Ø 6 mm
  • Twee vormen: lineair en spoel
  • Effectieve slanglengtes: 100 en 200 mm.

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten ? tot ? van ? records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details
Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

IDK02-200
Buitendiameter slang
Effectieve slanglengte
Spoelvorm