Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

HRZ, zeer krachtige gespecialiseerde chiller, type dubbele frequentieregeling

  • Type dubbele omvormer.
  • Temperatuurbereikinstelling: 10 tot 60 °C/ -20 tot 90 °C.
  • Koelvermogen: 10 kW.
  • Temperatuurstabiliteit: ± 0,1 °C.
  • Koelmiddel: R404A (HFC)

Configureer uw product

 
Circulerend medium
Optie