Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

HRZ, zeer krachtige gespecialiseerde chiller, koelmiddeltype gedeïoniseerd water

  • Type zuiver/gedeïoniseerd water.
  • Temperatuurbereikinstelling: 10 tot 40 °C.
  • Koelvermogen: 1 kW/2 kW/4 kW/8 kW.
  • Temperatuurstabiliteit: ± 0,1 °C.
  • Koelmiddel: R134a (HFC)

Configureer uw product

 
Koelvermogen
Optie