Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

HRSH, grote capaciteit, frequentiegeregelde chiller met hoog rendement, luchtgekoeld 400 V AC

  • Thermo-chiller, groot type, luchtgekoeld 400 V type.
  • Koelvermogen: 10,5 kW, 15,7 kW, 20,5 kW en 25 kW.
  • Uitstekend energiebesparend effect met de drievoudige frequentieregelaar. Stroomverbruik met 53 % verlaagd.
  • Compact, ruimtebesparend.