Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

HRS090, compacte chiller met grote capaciteit, 200/400 V AC

  • Temperatuurregelaar voor circulerende media. Water- of luchtgekoeld.
  • Koelvermogen: 9 kW.
  • Temperatuurstabiliteit: ±0,5 ºC.
  • Temperatuurbereik: 5-35 ºC.
  • Met verwarming en zelfdiagnose.
  • Seriële communicatie.
  • Compact (970 x 377 x 1090 mm) en lichtgewicht (136 kg).

Configureer uw product

 
Koelmethode
Pipe Thread
Stroomtoevoer
Optie